- Nr kat.:
- DK 7858160
- Opis produktu
- Możliwość zastosowania do TS i między szynami profilowymi TS IT w głębokości szafy.
- Zastosowania
- Do prowadzenia okablowania na ramie szafy i do zabezpieczenia naciągu prowadzonych kabli. Mogą one być mocowane do kablowych szyn wsporczych przez opaski kablowe lub opaski rzepowe.
- Szyny mogą zostać zawieszone bezpośrednio na płaszczyźnie montażowej 19", odwrócone poprzecznie do tyłu, bądź w głębi szafy pomiędzy dwoma płaszczyznami montażowymi. Dodatkowe śrubowanie zabezpiecza jednostkę.
- Wersja szyny z regulowaną głębokością umożliwia elastyczne dopasowanie jej długości do zadanej odległości mocowania między dwoma poziomami montażowymi 19".
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Odstęp płaszczyzn
- 325 ‐ 575 mm
- Wskazówka
- Wymiar mocowania + 152 mm = odległość płaszczyzn 19˝
- Opak.
- 4 szt.
- Waga netto
- 1 kg
- Masa brutto
- 1,104 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177436107
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Opis produktu
-
DK Szyna wsporcza do kabli, regulowana w głębokości, odległość między poziomami: 325-575 mm