Do montażu niezależnego od szafy, zmienne mocowanie od 450 do 800 mm do elastycznego prowadzenia kabla w dwóch wersjach, w charakterze szyny profilowej C lub z występami grzebieniowymi.
- Nr kat.:
- DK 7016140
- Wersja
- Szyna profilowa C
- Opis produktu
- Zmienne mocowanie od 450 do 800 mm do elastycznego prowadzenia kabla w dwóch wersjach. Możliwe mocowanie do szyny chassis systemowej i montażowej oraz bezpośrednie przykręcenie do płyt montażowych i innych elementów płaskich.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,81 kg
- Masa brutto
- 0,9 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177550384
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
- DK Szyna do wieszaków kablowych, regulowana, szyna profilowa C, zmienne mocowanie od 450 do 800 mm