Szyny do prowadzenia kabli, regulowane w głębokości do montażu niezależnego od szafy

Nr kat.: DK 7016150

Do montażu niezależnego od szafy, zmienne mocowanie od 450 do 800 mm do elastycznego prowadzenia kabla w dwóch wersjach, w charakterze szyny profilowej C lub z występami grzebieniowymi.

Nr kat.:
DK 7016150
Wersja
Szyna do kabli z występami grzebieniowymi
Opis produktu
Zmienne mocowanie od 450 do 800 mm do elastycznego prowadzenia kabla w dwóch wersjach. Możliwe mocowanie do szyny chassis systemowej i montażowej oraz bezpośrednie przykręcenie do płyt montażowych i innych elementów płaskich.
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Ocynkowana
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,6 kg
Masa brutto
1,043 kg
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177551565
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Opis produktu
DK Szyna do wieszaków kablowych, regulowana, szyna typu T, zmienne mocowanie od 450 do 800 mm