Do zgodnej z zasadami systemu zmiany kierunku kabli oraz zamocowania zapasów i nadmiernych długości kabli, elementy można stosować do prowadzenia kabli pojedynczo lub połączone.
- Nr kat.:
- DK 7064100
- Opis produktu
- Do zgodnego z systemem kształtowania kabli przy zachowaniu minimalnych kątów zginania oraz uchwycenia rezerw i zbyt dużych długości kabli. Elementy dają się stosować, do wyboru, pojedynczo lub w kombinacji. Można je zestawiać w elementy pełnych lub połowicznych obwodów.
- Korzyści
- Łatwy montaż dzięki szybkiemu mocowaniu bez użycia narzędzi
- Alternatywnie możliwość przykręcania
- Zintegrowane otworowanie wielofunkcyjne do mocowania elementów do prowadzenia kabli
- Zintegrowane otwory do montowania PDU w siatce wymiarowej 7 U z mocowaniem w kształcie dziurki od klucza
- Zastosowania
- Do pionowego prowadzenia i odciążenia kabli w zastosowaniach sieciowych i serwerowych
- Materiał
- Tworzywo sztuczne zgodne z UL 94-V0
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Wraz z klipsami unieruchamiającymi i zestawem montażowym
- Opak.
- 8 szt.
- Waga netto
- 0,544 kg
- Masa brutto
- 0,557 kg
- Numer taryfy celnej
- 39269097
- EAN
- 4028177627710
- ETIM 9
- EC002624
- ECLASS 8.0
- 27189265
- Dokumentacja
- Info sheet