Wieszak kierunkowy, tworzywo sztuczne

Nr kat.: DK 7228035

Do elastycznego prowadzenia kabli, dwa tworzywa, trzy warianty wymiarowe, mocowanie na szafie i profilu ramy wychylnej 482,6 mm (19"), na Patch panelach, szafie Data Rack oraz komponentach o otworach z rozstawem 25 mm wg DIN.

Nr kat.:
DK 7228035
Wersja
Poliwęglan: Regulowane mocowanie. Przy montażu pod kątem 45° kablowy wieszak przelotowy może zostać zamocowany na panelu 1 U.
Opis produktu
Do elastycznego prowadzenia okablowania, z dwóch rodzajów materiału i w trzech wielkościach wymiarowych. Możliwość montażu na profilach szafy 482,6 mm (19″) oraz profilach ramy wychylnej rozdzielczy danych, na wszystkich Patch panelach, w Data Rack oraz na wszystkich komponentach z podziałką DIN 25 mm.
Materiał
Poliwęglan
Kolor
RAL 7035
Wymiary
Wysokość: 50 mm
Głębokość: 95 mm
Pasujący do
Szerokość: 482,6 mm
Pasuje do szerokości
482,6 mm
Opak.
10 szt.
Waga netto
0,23 kg
Masa brutto
0,291 kg
Numer taryfy celnej
39269097
EAN
4028177167032
ECLASS 8.0
27400604