Do indywidualnego mocowania uchwytów do prowadzenia kabli na szynach profilowych, ramach montażowych lub elementach płaskich, możliwość montażu w różny sposób i obracania w otworach systemowych co 90°.
- Nr kat.:
- DK 7111100
- Opis produktu
- Do indywidualnego mocowania wieszaków przelotowych (DK 7111.000, DK 7111.900, DK7112.000) w szynach profilowych, ramach montażowych lub częściach płaskich. Montaż może nastąpić w siatce systemowej 25 mm w szynie profilowej oraz w otworach systemowych 10,5 x 12,5mm ramy montażowej 19″. Możliwość zmiennego montażu i obrotu w otworach systemowych o 90°. Dopasowujące się do kształtu przyjęcie wieszaka rozrządczego w zintegrowanych otworach umożliwia przyjmowanie większych sił we wszystkich kierunkach.
- Materiał
- Tworzywo sztuczne
- Kolor
- RAL 7035
- Opak.
- 10 szt.
- Waga netto
- 0,11 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177670211
- ECLASS 8.0
- 27189234