Do mocowania dużej liczby kabli, do bocznego montażu na profilach 482,6 mm (19") i ramach montażowych w szafach sieciowych o szerokości 800 mm.
- Nr kat.:
- DK 7220600
- Opis produktu
- Do przejęcia dużych ilości kabli. Wieszak kierunkowy do bocznego mocowania na profilach 482,6 mm (19") i ramach montażowych w szafach sieciowych o szerokości 800 mm. Wieszak instalowany jest asymetrycznie, tworząc wolną przestrzeń ok. 110 mm przed płaszczyzną 19". W ten sposób można dobrze rozprowadzić duże ilości kabli.
- Materiał
- Stal
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Wymiary
- Wysokość: 90 mm
Głębokość: 330 mm - Opak.
- 4 szt.
- Waga netto
- 0,86 kg
- Masa brutto
- 0,942 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 83024200
- EAN
- 4028177305489
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Opis produktu
- DK Wieszak kierunkowy, do bocznego mocowania do 482,6 mm (19) profili, lub ram montażowych o szerokości 800 mm, WxG: 90x330 mm, blacha stalowa, ocynkowana
- Dokumentacja
- Info sheet