Szyna wsporcza do kabli do Patch panelu

Nr kat.: DK 7611000

Do zabezpieczenia przed naciągnięciem wejściowych i wyjściowych przewodów do przesyłu danych, opcjonalnie z klamrami sprężynowymi do mocowania i zapewnienia styku ekranu przewodu.

Nr kat.:
DK 7611000
Wersja
Z zaciskami sprężystymi do kontaktowania ekranu przewodu
Opis produktu
Do zabezpieczenia naciągu przychodzących i wychodzących przewodów danych. Opcjonalnie ze sprężystymi zaciskami do spięcia i kontaktowania ekranu przewodu. Połączenie z patch panelem następuje przy pomocy sworzni mocujących na panelu.
Materiał
Blacha stalowa, 2 mm, ocynkowana
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,52 kg
Masa brutto
0,629 kg
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177132528
ECLASS 8.0
27400604