Nośnik systemowy o zmiennej głębokości umożliwia mocowanie najczęściej stosowanych systemów koryt kablowych, mocowanie na wszystkich szafach sieciowych o głębokości 800 – 1200 mm za pomocą zewnętrznego połączenia śrubowego do blachy dachowej.
- Nr kat.:
- DK 7831472
- Wersja
- Wysokość wspornika 102 mm
- Opis produktu
- Wspornik systemowy o zmiennej głębokości można mocować na wszystkich szafach sieciowych o głębokości 800 – 1200 mm za pomocą zewnętrznego połączenia śrubowego do blachy dachowej. Zintegrowane otwory systemowe do wkrętów samogwintujących lub nakrętek klatkowych umożliwiają mocowanie najczęściej stosowanych systemów prowadzenia okablowania.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- lakierowana proszkowo
- Kolor
- RAL 7035
- Obciążalność (statyczna)
- 2 500 N
- Wskazówka
- Możliwość połączenia z modułem wentylatorowym VX IT
- W połączeniu z szyną montażową nadaje się do zainstalowania innych szyn prowadzących kable lub rurek
- Materiały podstawowe
- Blacha stalowa
- Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 3,29 kg
- Masa brutto
- 3,49 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 13,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177517301
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Opis produktu
- TS Nośnik systemowy do korytek kablowych, z regulacją głębokości, wysokość wspornika 102 mm, do szaf o głębokości: 800-1200 mm, blacha stalowa, pokrywane proszkowo
- Dokumentacja
- Info sheet