Do mocowania z tyłu i z boku korytka kablowego na ramie montażowej wewnątrz systemów szaf TE, umożliwia to integrację pionowego zarządzania kablami niezależnie od ramy obudowy.
- Nr kat.:
- DK 7000685
- Opis produktu
- Do pionowego wprowadzania kabli z boku przy ramie montażowej 482,6 mm (19") dla TE, niezależnie od ramy obudowy.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Wymiary
- Szerokość: 100 mm
Wysokość: 1.700 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 3,131 kg
- Masa brutto
- 3,32 kg
- Numer taryfy celnej
- 83024200
- EAN
- 4028177492141
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Opis produktu
- DK Korytko kablowe na ramie montażowej, do pionowego prowadzenia kabli w szafie z boku, na ramie montażowej 482,6 mm (19"), SxW: 100x1700 mm
- Dokumentacja
- Info sheet