Korytko kablowe, pionowe do TS 8

Nr kat.: DK 7858200

Do bezpośredniego mocowania pomiędzy ramą dachową a podłogową stelaża szafy o wysokości 2000 mm, mocowanie wg wyboru na wewnętrznej lub zewnętrznej płaszczyźnie montażowej, szerokość korytka 200 mm.

Nr kat.:
DK 7858200
Opis produktu
Do bezpośredniego mocowania pomiędzy ramą dachową a podłogową stelaża szafy o wysokości 2000 mm. Pozycja montażowa do wyboru na wewnętrznej lub zewnętrznej płaszczyźnie mocowania. Szerokość korytka 200 mm. Ze zintegrowanymi otworami systemowymi do mocowania różnych pomocy prowadzenia kabli oraz mocowanie łebkami młoteczkowymi do taśm rzepowych i łączników kablowych.
Materiał
Blacha stalowa, ocynkowana
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Wymiary
Szerokość: 200 mm
Pasujący do
Typ obudowy: TS 8
Wysokość: 2.000 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
4,495 kg
Masa brutto
4,66 kg
Numer taryfy celnej
83024200
EAN
4028177597938
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Dokumentacja
Info sheet