Żebra kablowe, mocowanie 19"

Nr kat.: DK 7111210

Do strukturalnego prowadzenia całych wiązek kablowych, mocowanie 19", grzebień połączeniowy.

Nr kat.:
DK 7111210
Wersja
Mocowanie kształtowe: Do szyn profilowych i ram montażowych. Poziome, zależne od U prowadzenie kabli do płaszczyzny rozdzielacza.
Opis produktu
Do strukturalnego prowadzenia całych wiązek kablowych. Można je mocować w najróżniejszych miejscach w szafie.
Zastosowania
Do poziomego prowadzenia kabli wewnątrz płaszczyzny rozdzielacza. Dzięki otwartym otworom montażowym można je również w dowolnym momencie zamocować do otworów systemowych 19" poziomu montażowego i zabezpieczyć za pomocą śrub montażowych z zainstalowanych komponentów.
Materiał
Element nośny: blacha stalowa
Żebra prowadzenia kabli, grzebienie połączeniowe: tworzywo sztuczne UL 94-V0
Kolor
RAL 9005
Zakres dostawy
Żebra kablowe
Grzebienie połączeniowe
Number connection combs
5
Wskazówka
Wielkość pojedynczych komór (wys. x głęb.) ok. 34 x 100 mm
Jednostki wysokości
1 U
Opak.
10 szt.
Waga netto
1,08 kg
Masa brutto
1,18 kg
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177519534
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Dokumentacja
Instrukcja obsługi