- Nr kat.:
- DK 7111224
- Opis produktu
- Do strukturalnego prowadzenia całych wiązek kablowych. Można je mocować w najróżniejszych miejscach w szafie.
- Zastosowania
- Do poziomego prowadzenia kabli wewnątrz płaszczyzny rozdzielacza. Dzięki otwartym otworom montażowym można je również w dowolnym momencie zamocować do otworów systemowych 19" poziomu montażowego i zabezpieczyć za pomocą śrub montażowych z zainstalowanych komponentów.
- Materiał
- Element nośny: blacha stalowa
Żebra prowadzenia kabli, grzebienie połączeniowe: tworzywo sztuczne UL 94-V0
- Kolor
- RAL 9005
- Zakres dostawy
- Żebra kablowe
Grzebienie połączeniowe
- Number connection combs
- 2
- Wskazówka
- Wielkość pojedynczych komór (wys. x głęb.) ok. 34 x 100 mm
- Jednostki wysokości
- 4 U
- Opak.
- 4 szt.
- Waga netto
- 0,6 kg
- Masa brutto
- 0,727 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177550377
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Opis produktu
-
DK Żebra kablowe, mocowanie 19", do poziomego prowadzenia kabli wewnątrz płaszczyzny rozdzielacza, 4 U, blacha stalowa, RAL 9005