Panel rozrządowy z żebrami kablowymi do poziomego prowadzenia okablowania

Nr kat.: DK 5502225

Do poziomego prowadzenia kabli Patch za pomocą żeber kablowych, umożliwia łatwą modyfikację i rozszerzanie okablowania poprzez otwór żeber kablowych.

Nr kat.:
DK 5502225
Opis produktu
Do poziomego rozrządu kabli patch z 5 żebrami kablowymi. Otwieranie poszczególnych żeber umożliwia wygodną modyfikację i rozszerzenie okablowania.
Materiał
Panel: blacha stalowa, lakierowana
Żebra kablowe: tworzywo sztuczne
Depth of bars
100 mm
Number bars per U
5
Wymiary
Szerokość: 482,6 mm
Jednostki wysokości
1 U
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,5 kg
Masa brutto
0,632 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
2,4 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF
Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177679337
ETIM 9
EC002624
ECLASS 8.0
27189265
Opis produktu
DK Panel rozrządowy, do poziomego rozrządu kabli patch, z żebrami kablowymi, 1 U, blacha stalowa, RAL 9005