Do poziomego prowadzenia kabli Patch za pomocą żeber kablowych, umożliwia łatwą modyfikację i rozszerzanie okablowania poprzez otwór żeber kablowych.
- Nr kat.:
- DK 7257050
- Opis produktu
- Do poziomego rozrządu kabli patch z 5 żebrami kablowymi. Otwieranie poszczególnych żeber umożliwia wygodną modyfikację i rozszerzenie okablowania.
- Materiał
- Panel: blacha stalowa, lakierowana
Żebra kablowe: tworzywo sztuczne - Kolor
- Panel: RAL 7035
Żebra kablowe: RAL 9005 - Depth of bars
- 100 mm
- Number bars per U
- 5
- Wymiary
- Szerokość: 482,6 mm
- Jednostki wysokości
- 1 U
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,6 kg
- Masa brutto
- 0,629 kg
- Numer taryfy celnej
- 73182900
- EAN
- 4028177624702
- ETIM 9
- EC002624
- ECLASS 8.0
- 27189265
- Opis produktu
- DK Panel rozrządowy, 1 U, z żebrami kablowymi, RAL 7035