- Nr kat.:
- DK 5502235
- Opis produktu
- Miejsce przeprowadzenia kabla jest wyposażone od góry w otwory, do których może zostać doprowadzony kabel typu Patch. Z przodu panelu znajduje się zdejmowana klapa, umożliwiająca optymalny i szybki dostęp do okablowania. Z tyłu poprzez otwór z listwami szczotkowymi mogą zostać doprowadzone kable.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Lakierowana
- Depth of bars
- 100 mm
- Wymiary
- Szerokość: 482,6 mm
- Jednostki wysokości
- 2 U
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 1,56 kg
- Masa brutto
- 1,76 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 6,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177679344
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Opis produktu
- DK Panel rozrządowy, z klapą frontową, 2 U, blacha stalowa, RAL 9005