Panel rozrządowy z klapą frontową

Nr kat.: DK 7158035

Obszar prowadzenia kabli z wycięciami w części górnej, w celu optymalizacji dostępu wyposażony w pokrywę i szybkozłącza w części przedniej, doprowadzenie od dołu przez wycięcie z listwami szczotkowymi.

Nr kat.:
DK 7158035
Opis produktu
Miejsce przeprowadzenia kabla jest wyposażone od góry w otwory, do których może zostać doprowadzony kabel typu Patch. Z przodu panelu znajduje się zdejmowana klapa, umożliwiająca optymalny i szybki dostęp do okablowania. Z tyłu poprzez otwór z listwami szczotkowymi mogą zostać doprowadzone kable.
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Lakierowana
Kolor
RAL 7035
Depth of bars
55 mm
Wymiary
Szerokość: 482,6 mm
Jednostki wysokości
2 U
Opak.
1 szt.
Waga netto
1,684 kg
Masa brutto
1,746 kg
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177166684
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Opis produktu
DK Panel rozrządowy, 2 U