Jako wspornik do ułożenia przewodów.
- Nr kat.:
- DK 7149135
- Opis produktu
- Jako wspornik do ułożenia przewodów.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Lakierowana
- Kolor
- RAL 7035
- Wymiary
- Szerokość: 482,6 mm
Głębokość: 85 mm - Jednostki wysokości
- 1 U
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,85 kg
- Masa brutto
- 1,024 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177166646
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Opis produktu
- DK Panel-rynienka do kabli, SxWxG: 482,6 mm (19")x1 Ux85 mm