- Nr kat.:
- DK 7269135
- Opis produktu
- Do ułożenia przewodów miedzianych i światłowodowych. Kable wychodzące z Patch panelu wprowadzane są przez szczeliny do korytka, by następnie zostać bocznie rozprowadzone. Zaokrąglone otwory chronią płaszcz kabla.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Lakierowana
- Kolor
- RAL 7035
- Jednostki wysokości
- 2 U
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 1,591 kg
- Masa brutto
- 1,773 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 6,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 83024200
- EAN
- 4028177221628
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Opis produktu
- DK Panel rozrządowy, 2 U