Rynienka kablowa, 2 U

Nr kat.: DK 7269235

Do układania światłowodów i przewodów miedzianych, kable wychodzące z Patch panelu wprowadzane są przez szczeliny do korytka, w którym mogą być rozprowadzane na boki.

Nr kat.:
DK 7269235
Opis produktu
Do bocznego prowadzenia oraz rozprowadzenia okablowania z miedzi i włókna szklanego. Na górnych kondygnacjach przewody mogą być prowadzone w górnej części szafy bocznie do szyny profilowej.
Materiał
Blacha stalowa
Kolor
RAL 7035
Wymiary
Głębokość: 85 mm
Jednostki wysokości
2 U
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,96 kg
Masa brutto
1,16 kg
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177221666
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Opis produktu
DK Panel rozrządowy, 2 U, z rynienką kablową