1 U, 4 zintegrowane prowadnice światłowodów umożliwiają optymalne przeprowadzenie maks. 48 przewodów.
- Nr kat.:
- DK 7256035
- Opis produktu
- 4 prowadnice światłowodowe zintegrowane z przodu umożliwiają optymalne manewrowanie (maks. 48 włókien) poszczególnymi włóknami, zapewniając minimalne promienie gięcia.
- Materiał
- Panel: blacha stalowa
Wieszak: Tworzywo sztuczne 2 K - Kolor
- Panel: RAL 7035
- Wymiary
- Szerokość: 482,6 mm
- Jednostki wysokości
- 1 U
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,85 kg
- Masa brutto
- 0,92 kg
- Numer taryfy celnej
- 83024200
- EAN
- 4028177187238
- ETIM 9
- EC001129
- ECLASS 8.0
- 19170113
- Opis produktu
- DK Panel rozrządowy światłowodowy, 1 U, 482,6 mm (19")