Panel przelotowy do kabli z listwą szczotkową 482,6 mm (19")

Nr kat.: DK 5302202

Wycięcie 390 x 60 mm przy zastosowaniu dwóch paneli naprzeciwległych (2 U) lub 390 x 30 mm przy jednym panelu (1 U) z wkładem szczotkowym.

Nr kat.:
DK 5302202
Opis produktu
Do wygodnego, łatwego prowadzenia kabli między dwoma obszarami oddzielonymi od siebie calową płaszczyzną montażową, np. między obszarem przednim i tylnym płaszczyzny montażowej 19".
Korzyści
W celu powiększenia przepustu kablowego można po prostu połączyć ze sobą dwa panele
Zastosowania
Do zamknięcia i jednoczesnego poprowadzenia kabli w obszarach montażowych w 1 U, w standardzie montażowym 482,6 mm (19")
Materiał
Blacha stalowa
Listwa szczotkowa: Tworzywo sztuczne, UL 94-HB, bez halogenu
Włókna listwy szczotkowej: tworzywo sztuczne PA6, bezhalogenowe
Korpus mocowania listwy szczotkowej: tworzywo sztuczne PCV, zawierające halogen
Powierzchnia
Lakierowana
Kolor
RAL 9005
Wycięcie montażowe
Szerokość:390 mm
Wysokość:30 mm
Wymiary
Szerokość: 482,6 mm
Jednostki wysokości
1 U
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,2 kg
Masa brutto
0,243 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
0,9 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF
Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177952874
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Opis produktu
Panel przelotowy do kabli, z wkładem szczotkowym, 1 U, 482,6 mm (19"), blacha stalowa, RAL 9005