Panel przelotowy do kabli z listwą szczotkową 482,6 mm (19")

Nr kat.: DK 5502255

Z wycięciem oraz listwą szczotkową do prowadzenia kabli.

Nr kat.:
DK 5502255
Opis produktu
Do wygodnego, łatwego prowadzenia kabli między dwoma obszarami oddzielonymi od siebie calową płaszczyzną montażową, np. między obszarem przednim i tylnym płaszczyzny montażowej 19".
Zastosowania
Do zamknięcia i jednoczesnego poprowadzenia kabli w obszarach montażowych w 1 U, w standardzie montażowym 482,6 mm (19")
Materiał
Blacha stalowa
Listwa szczotkowa: tworzywo sztuczne, UL 94-HB
Powierzchnia
Lakierowana
Wycięcie montażowe
Szerokość:390 mm
Wysokość:20 mm
Wymiary
Szerokość: 482,6 mm
Jednostki wysokości
1 U
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,2 kg
Masa brutto
0,486 kg
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177679368
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Opis produktu
DK Panel przelotowy do kabli, 1 U, 482,6 mm (19"), SxW: 390x20 mm, z listwą szczotkową, RAL 9005