Prowadzenie kabli na płaszczyźnie 482,6 mm (19") Wspornik kablowy do ramy wychylnej, duży i Data Rack

Nr kat.: DK 7016120

Do ramy wychylnej dużej, Data Rack oraz szyn profilowych DK-TS.

Nr kat.:
DK 7016120
Wersja
Wspornik kablowy do Data Rack i rama wychylna, duża
Opis produktu
Wsporniki kablowe montowane z tyłu ramy, kable mocowane 250 mm za 482,6 mm (19″) płaszczyzną montażową.
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Ocynkowana
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Wymiary
Szerokość: 482,6 mm
Głębokość: 250 mm
Opak.
6 szt.
Waga netto
3,96 kg
Masa brutto
4,159 kg
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177147409
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604