Korytko kablowe do szafa kolokacyjna TX

Nr kat.: TX 5502140

Korytko kablowe do szaf Rittal TX Colocation Rack. Do pionowego prowadzenia i odciążenia kabli, ze zintegrowanym otworowaniem wielofunkcyjnym.

Nr kat.:
TX 5502140
Korzyści
Łatwy montaż dzięki szybkiemu mocowaniu bez użycia narzędzi
Alternatywnie możliwość przykręcania
Zintegrowane otworowanie wielofunkcyjne do mocowania elementów do prowadzenia kabli
Zintegrowane otwory do montowania PDU w siatce wymiarowej 7 U z mocowaniem w kształcie dziurki od klucza
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
lakierowana
Kolor
RAL 9005
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Jednostki wysokości
47 U
Pasujący do
Typ obudowy: TX Colocation Rack
Opak.
2 szt.
Waga netto
6 kg
Masa brutto
9 kg
Numer taryfy celnej
85389099
EAN
4028177971592
ETIM 9
EC000047
Opis produktu
TX Colo PDU / korytko kablowe, 47 U