- Nr kat.:
- IT 5502137
- Korzyści
- Montaż szyn zbiorczych do dystrybucji prądu nad szeregiem szaf.
- Montaż systemów orurowania do mediów chłodniczych lub gaśniczych.
- Integracja z systemami monitorowania IT, takimi jak czujniki i jednostki sterujące.
- Prosta rozbudowa nośnika systemowego w celu utworzenia dodatkowych płaszczyzn montażowych dla systemów uchwytów kablowych.
- Można zamontować maksymalnie dwie jednostki rozszerzeniowe jedna nad drugą.
- Nieskończone możliwości rozbudowy dzięki kompatybilności z akcesoriami systemowymi.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- lakierowana
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- 2 nośniki systemowe, do obustronnego montażu na szafę.
- Wymiary
- Szerokość: 29,5 mm
Wysokość: 399 mm
Głębokość: 960 mm - Opak.
- 2 szt.
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- Opis produktu
- Zestaw do rozbudowy nośnika systemowego VX IT, SxWxG: 29,5 x 399 x 960 mm, blacha stalowa, lakierowana, RAL 7035
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi