Prowadzenie kabli na płaszczyźnie 482,6 mm (19")

Nr kat.: DK 7016100

Do montażu pomiędzy wszystkimi płaszczyznami 482,6 mm (19"), do obejm kablowych.

Nr kat.:
DK 7016100
Wersja
Szyna profilowa C
Opis produktu
do montażu pomiędzy wszystkimi płaszczyznami 482,6 mm (19″), do opasek kablowych.
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Ocynkowana
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Wymiary
Szerokość: 482,6 mm
Opak.
6 szt.
Waga netto
2,13 kg
Masa brutto
2,311 kg
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177147300
ETIM 9
EC000386
ECLASS 8.0
27400604
Opis produktu
DK Szyny profilowe C, do prowadzenia kabli na płaszczyźnie 482,6 mm (19")