Do prowadzenia kabli systemu U.
- Nr kat.:
- DK 5302046
- Wersja
- do szyn profilowych 19" VX IT dynamicznych
- Opis produktu
- Do strukturalnego prowadzenia kabli na płaszczyźnie montażowej 19" w krokach 1 U.
- Korzyści
- Łatwy, beznarzędziowy montaż poprzez bezpośrednie zatrzaśnięcie na szynie profilowej 19"
- Materiał
- Tworzywo sztuczne zgodne z UL 94-V0
tworzywo sztuczne PA6, bezhalogenowe - Kolor
- RAL 9005
- Możliwości montażu
- Możliwość frontowego i bocznego montażu na szynie profilowej z przodu i z tyłu
- Wskazówka
- Możliwe prowadzenie kabli w połączeniu z prowadnicami powietrza
- Wymiary
- Szerokość: 25 mm
Długość: 261 mm - Jednostki wysokości
- 6 U
- Opak.
- 14 szt.
- Waga netto
- 1,652 kg
- Masa brutto
- 1,677 kg
- Numer taryfy celnej
- 39269097
- EAN
- 4028177962965
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400703
- Opis produktu
- Uchwyt kablowy, 6 U, do VX IT szyny profilowej 19" dynamic, do strukturalnego prowadzenia kabli, na płaszczyźnie montażowej 19" w krokach 1 U., Tworzywo sztuczne zgodne z UL 94-V0
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi