Żebra kablowe do uniwersalnego zastosowania

Numer artykułu: DK 7111.212

Do strukturalnego prowadzenia całych wiązek kablowych, mocowanie całościowe do uniwersalnego zastosowania, grzebień połączeniowy.

Numer artykułu:
DK 7111.212
Opis produktu
Do strukturalnego prowadzenia całych wiązek kablowych. Można je mocować w najróżniejszych miejscach w szafie.
Zastosowania
Mocowanie całościowe do uniwersalnego zastosowania do pionowego i poziomego prowadzenia kabli w obudowie lub w obszarze płaszczyzny rozdzielacza.
Materiał
Element nośny: blacha stalowa
Żebra prowadzenia kabli, grzebienie połączeniowe: tworzywo sztuczne UL 94-V0
Kolor
RAL 9005
Zakres dostawy
Żebra kablowe
Grzebienie połączeniowe
Number connection combs
5
Wskazówka
Wielkość pojedynczych komór (wys. x głęb.) ok. 34 x 100 mm
Jednostki wysokości
1 U
Opak.
10 szt.
Waga netto
0,74 kg
Masa brutto
0,845 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
3,2 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF
Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej
73182900
EAN
4028177519541
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Opis produktu
DK Żebra kablowe do uniwersalnego zastosowania, do strukturalnego prowadzenia całych wiązek kablowych, w poziomie lub w pionie, 1 U, RAL 9005
Dokumentacja
Instrukcja obsługi