Panel rozrządowy z wieszakami z tworzywa szt.

Nr kat.: DK 7159035

Do poziomego prowadzenia kabli Patch z 5 wieszakami.

Nr kat.:
DK 7159035
Opis produktu
Do poziomego przeprowadzenia kabla typu patch z 5 wieszakami.
Materiał
Panel: blacha stalowa
Wieszak: tworzywo sztuczne UL 94-V0
Wieszak: poliamid
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Panel rozrządowy
Wieszaki kablowe (dołączone luzem)
Wskazówka
W przypadku danych wymiarowych chodzi o wymiary zewnętrzne.
Wymiary
Szerokość: 482,6 mm
Jednostki wysokości
1 U
Wymiary wieszaka
Ring depth: 70 mm
Ring height: 44 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,426 kg
Masa brutto
0,46 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,8 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF
Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej
83024200
EAN
4028177166691
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Opis produktu
DK Panel rozrządowy, 1 U, z wieszakami z tworzywa szt.