Panel rozrządowy z wieszakami z tworzywa szt.

Nr kat.: DK 7255035

Do poziomego prowadzenia kabli Patch z 5 wieszakami.

Nr kat.:
DK 7255035
Opis produktu
Do poziomego przeprowadzenia kabla typu patch z 5 wieszakami.
Materiał
Panel: blacha stalowa
Wieszak: poliwęglan
Wieszak: poliwęglan
Zakres dostawy
Panel rozrządowy
Wieszaki kablowe (dołączone luzem)
Wskazówka
W przypadku danych wymiarowych chodzi o wymiary zewnętrzne.
Wymiary
Szerokość: 482,6 mm
Jednostki wysokości
1 U
Wymiary wieszaka
Ring depth: 95 mm
Ring height: 50 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,43 kg
Masa brutto
0,511 kg
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177187221
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604