Kanał kablowy z obustronnie zawiasowaną, zdejmowaną osłoną.
- Nr kat.:
- DK 5502101
- Opis produktu
- Koryto kablowe do zakrytego prowadzenia kabli. Zawsze wygodny dostęp do okablowania przez zawiasowaną lub opcjonalnie zdejmowaną pokrywę koryta. Koryto dysponuje możliwościami przeprowadzenia kabli do wnętrza obudowy i przez tylną ściankę koryta. Dołączone do koryta podstawki można zamontować zatrzaskowo na uchwytach kablowych koryta na różnej głębokości i w ten sposób poprawić prowadzenie kabli. Koryto kablowe alternatywnie może być przykręcane. Do zoptymalizowanego prowadzenia powietrza istnieje możliwość łączenia z zestawem szczotek do TS IT.
- Korzyści
- Łatwy montaż dzięki szybkiemu mocowaniu bez użycia narzędzi
- Duża gęstość upakowania dzięki prowadzeniu kabli na bazie wys. montaż. U
- Możliwość szeregowania plecy do pleców
- Koryto kablowe z możliwością zastosowania jako element zapobiegający mieszaniu się powietrza w separacji zimnej strefy
- Przepusty do kabli zamykane, z możliwością wyposażenia w komponenty zabudowy w standardzie montażowym 1 U
- Materiał
- Blacha stalowa
Tworzywo sztuczne zgodne z UL 94-HB - Kolor
- RAL 9005
- Zakres dostawy
- Wraz z pokrywą i zestawem montażowym
Wraz z 4 uchwytami do rezerw kabli - Możliwości montażu
- W TS IT z szynami profilowymi 482,6 mm (19") o wysokości 2200 mm
- W TS IT z ramą montażową 482,6 mm (19") o wysokości 2000 mm
- W Data Rack z 45 U
- Jednostki wysokości
- 42 U
- Wymiary
- Szerokość: 95 mm
Wysokość: 1.866 mm
Głębokość: 150 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 8,46 kg
- Masa brutto
- 8,86 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177814448
- ETIM 9
- EC000012
- ECLASS 8.0
- 27400703
- Opis produktu
- DK Cable duct, 42 U, for TS IT, Height 2000 mm: with mountingframe, Height 2200 mm: with profiles
- Dokumentacja
- Quick guide
- Karty produktów
- Szczegóły techniczne