Ten artykuł zostanie wycofany: 30 gru 2021
- Nr kat.:
- DK 7044.153
- Opis produktu
- Kasety CAT 6 do samodzielnej konfiguracji w kompletnym systemie Network Cable Organizer i do samodzielnego wyposażenia w ramie montażowej Network Cable Organizer.
- Zastosowania
- Organizer kabli sieciowych
- Rama montażowa
- Materiał
- Kasety: Stal nierdzewna, tworzywo sztuczne (POM)
- Kolor
- Kabla: zielony
- Opak.
- 3 szt.
- Waga netto
- 0,75 kg
- Masa brutto
- 1,16 kg
- Numer taryfy celnej
- 39263000
- EAN
- 4028177917347
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27189265
- Opis produktu
- DK Kaseta CAT 6 do NCO, Kod kolorów kabli CAT 6: zielony, Typ kabla STP, 2 x wtyczka RJ 45 na kabel, długość montażowa kabla na kasetę: 1,6 m
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi