Kompletny system CAT 6 Network Cable Organizer

Numer artykułu: DK 7044.120

Kompletny system Network Cable Organizer rewolucjonizuje okablowani strukturalne we wszystkich szafach sieciowych o głębokości od 800 mm. Nadwyżki kabli - niezależnie od tego, czy CAT 6 czy LWL - są po prostu wciągane przez mechanizm sprężynowy.

Numer artykułu:
DK 7044.120
Opis produktu
Nowoczesna infrastruktura sieciowa wymaga najwyższej wydajności i maksymalnej możliwej elastyczności okablowania. Odpowiednim komponentem jest tutaj Network Cable Organizer (NCO). Solidna rama montażowa 1 U jest wyposażona w 24 kasety kablowe i rewolucjonizuje klasyczne okablowanie strukturalne dzięki ośmiokrotnie szybszemu montażowi.
Korzyści
Mniej chaosu w okablowaniu – brak przeszkód w cyrkulacji powietrza w obszarze przełączników sieciowych
Zawsze odpowiednia długość: nadwyżki kabli – niezależnie od tego czy CAT 6 czy LWL – są po prostu wciągane przez mechanizm sprężynowy
Każdy kabel jest w 100% przetestowany i jest dostarczany wraz z odpowiednimi protokołem pomiarów
Dostęp z przodu – idealne do doposażenia istniejących szaf o głębokości od 800mm i więcej
Dane techniczne
Kabel CAT 6 STP
2 x wtyczka RJ 45 na kabel
ekranowana wtyczka RJ 45 z pozłacanymi stykami
Długość montażowa kabla na kasetę: 1,6 m
ISO/IEC 11801:2002, AWG 36, 100% miedzi, 250 MHz
Zastosowania
Zastosowanie we wszystkich szafach sieciowych o głębokości od 800 mm
Sposób działania
Mocowanie do przedniej i tylnej płaszczyzny 19"
Materiał
Rama montażowa: Blacha stalowa
Kasety: Stal nierdzewna, tworzywo sztuczne (POM)
Kolor
Rama montażowa: RAL 9005
Kabel: niebieski
Zakres dostawy
Kompletny system CAT 6
24 kasety CAT 6
Zestaw montażowy
Wraz z zestawem montażowym
Number cassettes max
24
Number cassettes preassembled
24
Wymiary
Szerokość: 450 mm
Wysokość: 44 mm
Głębokość: 600 mm
Zakres temperatury pracy
10 °C...45 °C
Wilgotności powietrza (bez kondensacji)
95 %
Względna wilgotność powietrza (przy braku kondensacji)
10 %
Opak.
1 szt.
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177917224
ECLASS 8.0
27189265
Opis produktu
DK Network Cable Organizer (NCO), CAT 6, Kompletny system do bezpiecznego łączenia, Kasety wstępnie zmontowane: 24, Kod kolorów kabli CAT 6: niebieski, Typ kabla STP, 2 x wtyczka RJ 45 na kabel
Dokumentacja
Instrukcja obsługi