Ten artykuł zostanie wycofany: 14 gru 2021
- Nr kat.:
- DK 7044010
- Wersja
- Artykuł może być konfigurowalny, opcje do wyboru
- Opis produktu
- Solidna rama montażowa 1 U na 24 kasety kablowe. Do indywidualnej konfiguracji w Network Cable Organizer.
- Korzyści
- Mniej chaosu w okablowaniu – brak przeszkód w cyrkulacji powietrza w obszarze przełączników sieciowych
- Zawsze odpowiednia długość: nadwyżki kabli – niezależnie od tego czy CAT 6 czy LWL – są po prostu wciągane przez mechanizm sprężynowy
- Dostęp z przodu – idealne do doposażenia istniejących szaf o głębokości od 800mm i więcej
- Zastosowania
- Zastosowanie we wszystkich szafach sieciowych o głębokości od 800 mm
- Mocowanie do przedniej i tylnej płaszczyzny 19"
- Materiał
- Rama montażowa: Blacha stalowa
- Kolor
- Rama montażowa: RAL 9005
- Zakres dostawy
- Solidna rama montażowa 1 U z blachy stalowej na 24 kasety kablowe
Zestaw montażowy
Wraz z zestawem montażowym - Number cassettes max
- 24
- Wymiary
- Szerokość: 450 mm
Wysokość: 44 mm
Głębokość: 600 mm - Zakres temperatury pracy
- 10 °C...45 °C
- Wilgotności powietrza (bez kondensacji)
- 95 %
- Względna wilgotność powietrza (przy braku kondensacji)
- 10 %
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 3,56 kg
- Masa brutto
- 3,96 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177917286
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27189265
- Opis produktu
- DK Rama montażowa do NCO, do samodzielnej konfiguracji, 1 U, bez wyposażenia, do 24 kaset, SxWxG: 450 x 44 x 600 mm
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi