Ten artykuł zostanie wycofany: 30 gru 2021
- Nr kat.:
- DK 7044210
- Opis produktu
- Kasety światłowodowe do ramy montażowej Network Cable Organizer.
- Korzyści
- Zawsze odpowiednia długość: nadwyżki kabli – niezależnie od tego czy CAT 6 czy LWL – są po prostu wciągane przez mechanizm sprężynowy
- Każdy kabel jest w 100% przetestowany i jest dostarczany wraz z odpowiednimi protokołem pomiarów
- Bezpieczne blokowanie – każda kaseta kablowa posiada mechaniczne zabezpieczenie kabli
- Materiał
- Kasety: Stal nierdzewna, tworzywo sztuczne (POM)
- Kolor
- Kabla: żółty
- Opak.
- 3 szt.
- Waga netto
- 0,75 kg
- Numer taryfy celnej
- 39263000
- EAN
- 4028177917378
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27189265
- Opis produktu
- DK Kaseta światłowodowa OS2 LC-LC do NCO, długość światłowodu: 1,6 m, kolor światłowodu: żółty
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi