Do zabezpieczenia naciągu przy prowadzeniu kabli. Montaż na regulowanej głębokości w siatce wymiarowej 25 mm do poziomego profilu szafowego lub w cokole.
- Nr kat.:
- VX 8619400
- Opis produktu
- Do zabezpieczenia naciągu przy prowadzeniu kabli. Montaż na regulowanej głębokości w siatce wymiarowej 25 mm do poziomego profilu szafowego lub w cokole.
- Materiał
- Stal
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Możliwości zabudowy VX
- In enclosure width 400 mm, in the base
- Możliwości zabudowy AX
- In enclosure width 400 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
- Możliwości zabudowy AX ze stali nierdzewnej
- In enclosure width 400 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
- Możliwości zabudowy cokołów VX
- W cokole o szerokości / głębokości 400 mm, w połączeniu z elementem mocującym / dystansowym
- Pasujący do
- System cokołów VX
- Wymiary
- Długość: 354 mm
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX
AX
Szerokość: = 400 mm - Pasuje do szerokości
- = 400 mm
- Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 2 kg
- Masa brutto
- 2,34 kg
- Numer taryfy celnej
- 83024900
- EAN
- 4028177921924
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Opis produktu
- Szyna wsporcza do kabli, profil kątowy, do VX, do szer.: 400 mm
- Dokumentacja
- Info sheet