Szyna wsporcza do kabli Profil kątowy do VX, TS, VX SE, AX, PC, systemu cokołów VX

Nr kat.: VX 8619410

Do zabezpieczenia naciągu przy prowadzeniu kabli. Montaż na regulowanej głębokości w siatce wymiarowej 25 mm do poziomego profilu szafowego lub w cokole.

Nr kat.:
VX 8619410
Opis produktu
Do zabezpieczenia naciągu przy prowadzeniu kabli. Montaż na regulowanej głębokości w siatce wymiarowej 25 mm do poziomego profilu szafowego lub w cokole.
Materiał
Stal
Powierzchnia
Ocynkowana
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Możliwości zabudowy VX
In enclosure width 600 mm, in the base
Możliwości zabudowy VX SE
In enclosure width 600 mm, in the base
Możliwości zabudowy AX
In enclosure width 600 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
Możliwości zabudowy AX ze stali nierdzewnej
W obudowie o szerokości 600 mm w połączeniu z szyną do zabudowy wewnętrznej i szyną do zabudowy podłogowej
Możliwości zabudowy PC
In enclosure width 600 mm, in the base
Możliwości zabudowy IW
In enclosure width 600 mm, in the base
Możliwości zabudowy cokołów VX
W cokole o szerokości / głębokości 600 mm, w połączeniu z elementem mocującym / dystansowym
Możliwości zabudowy cokołów VX, stal nierdzewna
W cokole o szerokości 600 mm, w połączeniu z nakrętką M8
Możliwości zabudowy cokołów AX
W cokole o szerokości 600 mm
Pasujący do
System cokołów AX
System cokołów VX
System cokołów VX, stal nierdzewna
Wymiary
Długość: 554 mm
Pasujący do
Typ obudowy: VX
VX SE
PC
IW
AX
Część dolna pulpitu CX
Pulpit stojący CX
Szerokość: = 600 mm
Pasuje do szerokości
= 600 mm
Opak.
2 szt.
Waga netto
2,8 kg
Masa brutto
3,161 kg
Numer taryfy celnej
83024900
EAN
4028177921931
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Opis produktu
Szyna wsporcza do kabli, profil kątowy, do VX, do szer.: 600 mm
Dokumentacja
Info sheet