Szyna wsporcza do kabli Profil kątowy do VX, TS, VX SE, AX, PC, systemu cokołów VX

Nr kat.: VX 8619420

Do zabezpieczenia naciągu przy prowadzeniu kabli. Montaż na regulowanej głębokości w siatce wymiarowej 25 mm do poziomego profilu szafowego lub w cokole.

Nr kat.:
VX 8619420
Opis produktu
Do zabezpieczenia naciągu przy prowadzeniu kabli. Montaż na regulowanej głębokości w siatce wymiarowej 25 mm do poziomego profilu szafowego lub w cokole.
Materiał
Stal
Powierzchnia
Ocynkowana
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Możliwości zabudowy VX
In enclosure width 800 mm, in the base
Możliwości zabudowy VX SE
In enclosure width 800 mm, in the base
Możliwości zabudowy AX
In enclosure width 800 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
Możliwości zabudowy AX ze stali nierdzewnej
W obudowie o szerokości 800 mm
Możliwości zabudowy cokołów VX
W cokole o szerokości / głębokości 800 mm, w połączeniu z elementem mocującym / dystansowym
Możliwości zabudowy cokołów VX, stal nierdzewna
W cokole o szerokości 800 mm, w połączeniu z nakrętką M8
Możliwości zabudowy cokołów AX
W cokole o szerokości 800 mm
Pasujący do
System cokołów AX
System cokołów VX
System cokołów VX, stal nierdzewna
Wymiary
Długość: 754 mm
Pasujący do
Typ obudowy: VX
VX SE
AX
Część dolna pulpitu CX
Pulpit stojący CX
Szerokość: = 800 mm
Pasuje do szerokości
= 800 mm
Opak.
2 szt.
Waga netto
3,8 kg
Masa brutto
4,061 kg
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177921948
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Opis produktu
Szyna wsporcza do kabli, profil kątowy, do VX, do szer.: 800 mm
Dokumentacja
Info sheet