Do zabezpieczenia naciągu przy prowadzeniu kabli. Montaż na regulowanej głębokości w siatce wymiarowej 25 mm do poziomego profilu szafowego lub w cokole.
- Nr kat.:
- VX 8619440
- Opis produktu
- Do zabezpieczenia naciągu przy prowadzeniu kabli. Montaż na regulowanej głębokości w siatce wymiarowej 25 mm do poziomego profilu szafowego lub w cokole.
- Materiał
- Stal
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Możliwości zabudowy VX
- In enclosure width 1200 mm, in the base
- Możliwości zabudowy VX SE
- In enclosure width 1200 mm, in the base
- Możliwości zabudowy AX
- W obudowie o szerokości 1200 mm, w połączeniu z szyną do zabudowy wewnętrznej AX i szyną do zabudowy podłogowej do AX
- Możliwości zabudowy cokołów VX
- W cokole o szerokości / głębokości 1200 mm, w połączeniu z elementem mocującym / dystansowym
- Możliwości zabudowy cokołów VX, stal nierdzewna
- W cokole o szerokości 1200 mm, w połączeniu z nakrętką M8
- Możliwości zabudowy cokołów AX
- W cokole o szerokości 1200 mm
- Pasujący do
- System cokołów AX
- System cokołów VX
- System cokołów VX, stal nierdzewna
- Wymiary
- Długość: 1.154 mm
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX
VX SE
AX
Część dolna pulpitu CX
Pulpit stojący CX
Szerokość: = 1.200 mm - Pasuje do szerokości
- = 1 200 mm
- Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 5,64 kg
- Masa brutto
- 6 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177921962
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Opis produktu
- Szyna wsporcza do kabli, profil kątowy, do VX, do szer.: 1200 mm
- Dokumentacja
- Info sheet