Szyna wsporcza do kabli Profil kątowy do VX, TS, VX SE, AX, PC, systemu cokołów VX

Nr kat.: VX 8619450

Do zabezpieczenia naciągu przy prowadzeniu kabli. Montaż na regulowanej głębokości w siatce wymiarowej 25 mm do poziomego profilu szafowego lub w cokole.

Nr kat.:
VX 8619450
Opis produktu
Do zabezpieczenia naciągu przy prowadzeniu kabli. Montaż na regulowanej głębokości w siatce wymiarowej 25 mm do poziomego profilu szafowego lub w cokole.
Materiał
Stal
Powierzchnia
Ocynkowana
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Możliwości zabudowy VX SE
In enclosure width 1600 mm, in the base
Możliwości zabudowy cokołów VX
W cokole o szerokości 1600 mm, w połączeniu z elementem mocującym / dystansowym
Pasujący do
System cokołów VX
Wymiary
Długość: 1.554 mm
Pasujący do
Typ obudowy: VX SE
Część dolna pulpitu CX
Szerokość: = 1.600 mm
Pasuje do szerokości
= 1 600 mm
Opak.
2 szt.
Waga netto
7,9 kg
Masa brutto
8,28 kg
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177921979
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Opis produktu
Szyna wsporcza do kabli, profil kątowy, do VX, do szer.: 1600 mm
Dokumentacja
Info sheet