Koryto kablowe do TS/TE

Nr kat.: DK 7827310

Do układania kabli w szczególnej gęstości upakowania.

Nr kat.:
DK 7827310
Opis produktu
Do rozkładania kabli o szczególnej gęstości upakowania (komponenty sieciowe High Density) w obszarze okablowania światłowodowego i miedzianego. Duża pojemność użytkowa. Różne możliwości prowadzenia, wspierania kabli, kanalizacji i okablowania poprzecznego tworzą wymagania dla maksymalnej gęstości portów na minimalnej powierzchni. Pojedyncze prowadzenia kabli w odniesieniu do U umożliwia rezygnację z dodatkowego prowadzenia kabli poprzez pola rozrządcze w ramach poziomu rozdzielczego i tym samym wyposażenie każdej U w punkty przyłączeniowe. Zwiększenie gęstości portów aż o 50%. Obustronnie zawiasowane, zdejmowana osłona kanału w każdej chwili umożliwia wygodny dostęp. Tutaj wiązki kablowe są utrzymywane i zabezpieczane przed wypadnięciem poprzez wyciągane poprzeczki. Montaż możliwy jest zarówno z boku do szyn montażowych, jak i do szyn profilowych i ram montażowych 19" płaszczyzny rozdzielacza. Możliwe jest także mocowanie dwóch kanałów tył do tyłu.
Materiał
Koryto kablowy: blacha stalowa lakierowana
Elementy prowadzenia okablowania: tworzywo sztuczne
Osłona przednia: aluminium, lakierowane
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Wraz z zawiasowaną osłoną czołową
Wraz z zestawem montażowym
Wskazówka
Przy zastosowaniu kanału w połączeniu z 19" ramą montażową i TS 8 w obszarze kanału kablowego nie jest dostępna płaszczyzna montażowa. W ramach kanału kablowego można dodatkowo zamocować uchwyty kabli do przyjęcia rezerw kablowych i do systemowego kształtowania kabli.
Wymiary
Szerokość: 95 mm
Głębokość: 235 mm
Jednostki wysokości
24 U
Opak.
1 szt.
Waga netto
4,7 kg
Masa brutto
5,3 kg
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177597693
ECLASS 8.0
27400604