Służy w obrębie rozdzielacza sieciowego jako elastyczna osłona wypełnienia, która umożliwia wygodne prowadzenie kabli z bocznego i tylnego obszaru rozdzielczego do przedniej płaszczyzny łączenia.
- Nr kat.:
- DK 7827544
- Opis produktu
- Służy w rozdzielaczu sieciowym jako elastyczna osłona wypełnienia, elegancko zakrywająca obszar z boku 19" płaszczyzny montażowej. Listwa szczotkowa umożliwia wygodne prowadzenia kabli z bocznego i tylnego obszaru do przedniej płaszczyzny łączenia. Konieczna wolna przestrzeń przed płaszczyzną montażową wynosi min. 75 mm. Montaż listy szczotkowej odbywa się z boku przy pionowym profilu ramy, przy poziomej lub pionowej szynie chassis.
- Materiał
- Profil aluminiowy, naturalnie anodyzowany
Listwa szczotkowa: tworzywo sztuczne, UL 94-HB - Długość szczeciny
- 95 mm
- Długość
- 950 mm
- Wskazówki dotyczace montażu
- W przypadku mocowania do szyn profilowych 19" niezbędne jest skrócenie listwy szczotkowej
- Wymiary
- Długość: 950 mm
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX IT
Wysokość: 2.000 mm - Opak.
- 4 szt.
- Waga netto
- 1,8 kg
- Masa brutto
- 2,213 kg
- Numer taryfy celnej
- 96035000
- EAN
- 4028177552845
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
- DK Listwa szczotkowa, pionowa, do prowadzenia kabli z tyłu, z boku, albo jako osłona wypełnienia, do wysokości szafy: 2000 mm, profil aluminiowy, Tworzywo sztuczne, UL94-HB
- Dokumentacja
- Info sheet