Prowadzenie kabli 19"

Prowadzenie kabli przed płaszczyzną 19"

Prowadzenie kabli przed płaszczyzną 19".

Prowadzenie kabli przed płaszczyzną 19"

Zestaw do rozbudowy do nośnika systemowego VX IT

Zestaw do rozbudowy umożliwia montaż dodatkowych płaszczyzn montażowych nad szafami sieciowymi i serwerowymi w połączeniu z nośnikiem systemowym do VX IT.

Prowadzenie kabli przed płaszczyzną 19"

Mostek kablowy 19", zmienna regulacja głębokości

Wygodne rozwiązanie do bezpiecznego i schludnego prowadzenia kabli – uniwersalne w użyciu i niezależne od typu zastosowanej obudowy.

Prowadzenie kabli przed płaszczyzną 19"

Panel rozrządowy z wieszakami z tworzywa szt.

Do poziomego prowadzenia kabli Patch z 5 wieszakami.

Prowadzenie kabli przed płaszczyzną 19"

Panel rozrządowy światłowodowy, 1 U 482,6 mm (19")

1 U, 4 zintegrowane prowadnice światłowodów umożliwiają optymalne przeprowadzenie maks. 48 przewodów.

Prowadzenie kabli przed płaszczyzną 19"

Panel-rynienka do kabli 482,6 mm (19")

Jako wspornik do ułożenia przewodów.

Prowadzenie kabli przed płaszczyzną 19"

Rynienka kablowa, 2 U

Do układania światłowodów i przewodów miedzianych, kable wychodzące z Patch panelu wprowadzane są przez szczeliny do korytka, w którym mogą być rozprowadzane na boki.

Prowadzenie kabli przed płaszczyzną 19"

Panel rozrządowy z wieszakami stalowymi

Do poziomego prowadzenia kabli Patch z 5 wieszakami.

Prowadzenie kabli przed płaszczyzną 19"

Panel przelotowy do kabli z listwą szczotkową 482,6 mm (19")

Z wycięciem oraz listwą szczotkową do prowadzenia kabli.

Prowadzenie kabli przed płaszczyzną 19"

Panel rozrządowy z klapą frontową

Obszar prowadzenia kabli z wycięciami w części górnej, w celu optymalizacji dostępu wyposażony w pokrywę i szybkozłącza w części przedniej, doprowadzenie od dołu przez wycięcie z listwami szczotkowymi.

Prowadzenie kabli przed płaszczyzną 19"

Panel do prowadzenia kabli, 2 U

Do układania światłowodów i przewodów miedzianych.

Prowadzenie kabli przed płaszczyzną 19"

Kanał rozrządowy do kabli, poziomy 482,6 mm (19")

Umożliwia łatwe prowadzenie osłoniętych kabli – również w dużej liczbie –w obrębie płaszczyzny montażowej 19", w celu ułatwienia czynności montażowych można szybko zdjąć przednią osłonę przez szybkozłącza.

Prowadzenie kabli przed płaszczyzną 19"

Szyny typu kombi do 482,6 mm (19")

Prowadzenie kabli przed płaszczyzną 19"

Panel rozrządowy z żebrami kablowymi do poziomego prowadzenia okablowania

Do poziomego prowadzenia kabli Patch za pomocą żeber kablowych, umożliwia łatwą modyfikację i rozszerzanie okablowania poprzez otwór żeber kablowych.