Blachy przepustowe do kabli do montażu w szafach TS, SE i PC

Nr kat.: SZ 8800060

Bezpieczne wprowadzanie kabli w połączeniu z tulejami do wprowadzania kabli i tulejami do wprowadzania wtyków. Montuje się zamiast seryjnych płyt podłogi.

Nr kat.:
SZ 8800060
Opis produktu
Bezpieczne wprowadzanie kabli w połączeniu z tulejami do wprowadzania kabli i tulejami do wprowadzania wtyków. Montuje się zamiast seryjnych płyt podłogi.
Korzyści
Przeznaczony szczególnie do kabli o różnych przekrojach
Symetria szafy ułatwia wypozycjonowanie prawej i lewej blachy przepustowej do kabli na płycie podłogi przy odpowiednich wymiarach również w głębokości szafy
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Ocynkowana
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Liczba wycięć
5
Pasujący do
Typ obudowy: TS: = 600 mm
Typ obudowy: SE
Opak.
2 szt.
Waga netto
0,874 kg
Masa brutto
1,074 kg
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177212466
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Opis produktu
TS Blacha przepustowa do kabli, do szaf TS, SE i PC, do szer.: 600 mm