- Nr kat.:
- SZ 8800080
- Opis produktu
- Bezpieczne wprowadzanie kabli w połączeniu z tulejami do wprowadzania kabli i tulejami do wprowadzania wtyków. Montuje się zamiast seryjnych płyt podłogi.
- Korzyści
- Przeznaczony szczególnie do kabli o różnych przekrojach
- Symetria szafy ułatwia wypozycjonowanie prawej i lewej blachy przepustowej do kabli na płycie podłogi przy odpowiednich wymiarach również w głębokości szafy
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Liczba wycięć
- 8
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS: = 800 mm
Typ obudowy: SE
Typ obudowy: PC
- Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 1,228 kg
- Masa brutto
- 1,46 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177212473
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
-
TS Blacha przepustowa do kabli, do szaf TS, SE i PC, do szer.: 800 mm