- Nr kat.:
- SZ 8800100
- Opis produktu
- Bezpieczne wprowadzanie kabli w połączeniu z tulejami do wprowadzania kabli i tulejami do wprowadzania wtyków. Montuje się zamiast seryjnych płyt podłogi.
- Korzyści
- Przeznaczony szczególnie do kabli o różnych przekrojach
- Symetria szafy ułatwia wypozycjonowanie prawej i lewej blachy przepustowej do kabli na płycie podłogi przy odpowiednich wymiarach również w głębokości szafy
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Liczba wycięć
- 4
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS: = 1.000 mm
Typ obudowy: SE
- Opak.
- 4 szt.
- Waga netto
- 1,708 kg
- Masa brutto
- 1,907 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177212480
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
-
TS Blacha przepustowa do kabli, do szaf TS, SE i PC, do szer.: 1000 mm