Dławiki do wprowadzania kabli

Nr kat.: SZ 4316000

W połączeniu z blachą przepustową do kabli, tworzą proste i szybkie uszczelnienie kabli prowadzonych u podstawy szaf.

Nr kat.:
SZ 4316000
Opis produktu
W połączeniu z blachą przepustową do kabli, tworzą proste i szybkie uszczelnienie kabli prowadzonych u podstawy szaf.
Materiał
Korpusy: Polipropylen
Dławik/osłona: elastomer termoplastyczny
Wprowadzanie kabli
Liczba wprowadzeń kabli: 8
Max. średnica kabla: 13 mm
Pasujący do
Typ obudowy: VX
Typ obudowy: VX SE
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
IP 55 przy fachowym montażu
Opak.
25 szt.
Waga netto
0,6 kg
Masa brutto
0,786 kg
Numer taryfy celnej
40169997
EAN
4028177098664
ETIM 9
EC000879
ETIM 8
EC000879
ECLASS 8.0
27069216
Opis produktu
SZ Dławik do wprowadzania kabli, do kabli ø 13 mm, Ilość kabli na tulejkę: 8
Certyfikaty
Klasa ochrony