- Nr kat.:
- SZ 4317000
- Opis produktu
- W połączeniu z blachą przepustową do kabli, tworzą proste i szybkie uszczelnienie kabli prowadzonych u podstawy szaf.
- Materiał
- Korpusy: Polipropylen
Dławik/osłona: elastomer termoplastyczny
- Wprowadzanie kabli
- Liczba wprowadzeń kabli: 3
Max. średnica kabla: 21 mm
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX
Typ obudowy: VX SE
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 55 przy fachowym montażu
- Opak.
- 25 szt.
- Waga netto
- 0,6 kg
- Masa brutto
- 0,676 kg
- Numer taryfy celnej
- 40169997
- EAN
- 4028177098688
- ETIM 9
- EC000879
- ETIM 8
- EC000879
- ECLASS 8.0
- 27069216
- Opis produktu
-
SZ Dławik do wprowadzania kabli, do kabli ø 21 mm, Ilość kabli na tulejkę: 3