- Numer artykułu:
- SZ 4311.000
- Opis produktu
- Przeznaczone do kabla o średnicy od 8 do 36 mm.
- Materiał
- Powłoka zewnętrzna: polipropylen i elastomer termoplastyczny z osłoną
Uszczelka: kauczuk komórkowy
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX
Typ obudowy: VX SE
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 55 przy fachowym montażu
- Opak.
- 10 szt.
- Waga netto
- 0,3 kg
- Masa brutto
- 0,381 kg
- Numer taryfy celnej
- 39173900
- EAN
- 4028177150263
- ETIM 9
- EC000879
- ETIM 8
- EC000879
- ECLASS 8.0
- 27069216
- Opis produktu
-
SZ Dławik wtykowy, do kabli ø 8-36 mm